JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
このデバイスにはハードコーディングされた 64 ビット・アドレスがあります。これは工場出荷時にプログラムされるため、顧客のアプリケーションで変更することはできません。固有の 64 ビット・デバイス・アドレスは、最終アプリケーションでのデバイス・アドレッシングおよび NIST トレーサビリティに使用されます。図 9-3 に、64 ビット・アドレスの形式を示します。ホストがデバイスにアクセスしたとき、またはデバイスがアドレスを送信したときに、64 ビットの固有アドレスが LSB ファーストで送信されます。固有の 64 ビット・アドレスは、3 つのフィールドで構成されています。下位 8 ビットはデバイス・ファミリ・コード、その上位は 48 ビットの固有の番号、その上位は下位 56 ビットに対する 8 ビット CRC チェックサムです。
TMP1826 のデバイス・ファミリ・コードは 26h です。