JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
機能を効果的に活用するため、デバイス・アクセスには 3 つのフェーズがあります。図 9-19 に示すように、バス通信はバス・リセット条件から開始し、バス上のすべてのデバイスがそれに応答する必要があります。その次の高度に構成可能なアドレス・フェーズでは、ホストがアクセスするデバイスを選択します。最後は機能フェーズで、ホストが選択したデバイスに対してアクションを実行します。
1 線式バスでは、バス上のデバイスにより開始されるリセットへの応答を除き、すべての書き込みと読み取りはホストによって開始されます。