JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
このレジスタは、温度センサのオフセット・キャリブレーションの MSB を格納するために使用します。電源投入時は、レジスタの温度オフセットはレガシ形式で設定されています。形式を変更する場合は、アプリケーションで新しい形式を使用してレジスタを更新する必要があります。各温度変換の完了後、温度結果は、オフセット・キャリブレーションが自動的に適用されてから、TEMP_RESULT_L および TEMP_RESULT_H レジスタに保存され、高 / 低レジスタと比較されます。
レジスタの工場出荷時の形式はレガシ・モードです。ホストは、COPY SCRATCHPAD-1 機能コマンドを使用して、更新された設定を構成 EEPROM に保存できます。レジスタ設定は、パワーオン・リセット時に構成 EEPROM から自動的に復元されます。
レジスタ・マップに戻る。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TEMP_OFFSET_H[15:8] | |||||||
RW-00h |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | TEMP_OFFSET_H[15:8] | RW | 00h | 温度結果のオフセット補正値の MSB を格納します |