JAJSJY3D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
TMP1826 は、熱管理および熱保護アプリケーション向けに設計されたデジタル出力温度センサです。TMP1826 は 1-Wire® デバイスで、電源モードまたはバス パワー (寄生電源) モードで動作できます。このデバイスには、2Kb EEPROMが搭載されています。図 8-1 に、TMP1826 のブロック図を示します。