JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
TMP1826 では、ユーザー・アプリケーションに応じてユーザーとアプリケーションで構成可能な、フレキシブル・アドレス・モードと呼ばれるアドレス・モードが複数提供されています。これらのモードは標準のデバイス・アドレスに加えて使用でき、高速アクセスとデバイス位置識別の組み合わせを必要とするアプリケーションで非常に便利です。
フレキシブル・デバイス・アドレスを使用すると、ショート・アドレス・レジスタが更新されます。ショート・アドレス・レジスタは、FLEX_ADDR_MODE ビットが 00b のときに、ホスト書き込みによって更新されます。これらのビットの値が 00b から変更されると、デバイスは ADDR ピンに接続されているアドレス抵抗、IO、あるいはその両方をデコードし、ショート・アドレス・レジスタに重ね合わせます。これにより、同じ 16 個の抵抗セットまたは 16 個の IO の組み合わせを使用して最大 256 個の固有のフレキシブル・アドレスを指定できるので、便利です。
FLEX_ADDR_MODE は構成 EEPROM に保存されていないため、電源投入時に毎回デコードする必要がないように、ホストはショート・アドレス・レジスタの内容を EEPROM 構成メモリにコピーしてショート・アドレス値を永続的なものにする必要があります。