JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
このレジスタは 16 ビット温度結果読み取りの一部で、最新の変換出力の最上位バイトを格納します。電源投入後、最初の変換が完了するまで、レジスタの値は 00h になります。
レジスタ・マップに戻る。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TEMP_RESULT[15:8] | |||||||
R-00h |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | TEMP_RESULT[15:8] | R | 00h | 最新の温度変換結果の MSB を格納します。 |