JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
この機能は、ホストが GPIO の構成と読み取りを行うために発行します。
ホストは IO 構成バイトを送信し、その後に反転 IO 構成バイト値を送信します。この操作により、デバイスはバス・ノイズによるビット・エラーをチェックできます。エラーが検出された場合、ホストが再試行するように、デバイスは故障コード FFh をホストに送信します。エラーが検出されない場合、デバイスは成功コード AAh を送信します。