JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
ホスト書き込みとは、ホストがコマンド、機能、およびデータをデバイスに送信するための手段です。ホスト書き込みは、図 9-10 に示すように、ホストがデータ・ラインを Low に駆動することにより開始します。ホストがロジック 1 を送信する場合、ラインは tWR1L 後に解放されます。ホストがロジック 0 を送信する場合、ラインは tWR0L 後に解放されます。データを解放した後、プルアップ抵抗により、次のタイム・スロットの開始までラインが High になります。デバイスは、立ち下がりエッジから tRDV が経過した後、tDSW で示されるタイム・フレームでラインをサンプリングします。ホストは、プルアップ抵抗とバス容量による立ち上がり時間を考慮して、デバイスがラインをサンプリングする前にデータ・ラインを解放するタイミングと、ホストが次の書き込みビット時間スロットを駆動するタイミングを決定する必要があります。