JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
ワイヤ数を減らすため、TMP1827 のバス・パワー・モードが主な動作モードになります。デバイスの VDD ピンは GND に接続し、デバイスの SDQ ピンはプルアップ抵抗を使用してホスト GPIO に接続する必要があります。
プルアップ抵抗の範囲を計算するには、VPUR > 2.0V であるので式 2 を使用し、VPUR、VOL(MAX)、VIH(MIN)、および IPU(MIN) に値を代入します
プルアップ抵抗の実際の値は、通信速度と、バスまたはケーブルの寄生容量に基づいて調整できます。
VDD がアクティブになると、TMP1827 はプルアップ抵抗を流れる電流を引き込み、内部コンデンサを充電します。内部コンデンサがプルアップ電圧まで充電されると、ホストは通信を開始できます。ホストが GPIO をハイ・インピーダンス状態にすると、バスがアイドル状態 (High) になり、これがプルアップ抵抗によって保持されます。
TMP1827 は、SDQ ピンが Low のときに蓄積された電荷を使用して動作し、ホストから送信されたバス・リセット、ロジック High、ロジック Low をデコードするために Low の期間を測定します。同様に、ホストが TMP1827 からデータを読み取るときには、バスの状態が High から Low に変化し、バスが解放されます。デバイスがロジック Low またはロジック High のどちらを送信する必要があるかに応じて、デバイスはバスを Low に保持するか、バスをただちに解放します。