JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | VDD パワー・モードの電源電圧 | 1.7 | 5.5 | V | |
VPUR | バス・パワー・モードでの SDQ の電源電圧 (VDD = GND) | 1.7 | 5.5 | V | |
VI/O | VDD 電源モードのすべての IO ピン (SDQ および ADDR を除く(1)) | 0 | 5.5 | V | |
VDD 電源モードの SDQ ピン | 0 | VDD + 0.3 | V | ||
TA | 動作時周囲温度(2) | -55 | 150 | ℃ |