JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | VDD | 6.5 | V | |
I/O 電圧 | SDQ、バス・パワー・モード | -0.3 | 6.5 | V |
SDQ、電源モード | -0.3 | VDD + 0.3 | ||
I/O 電圧 | IO0、IO1、IO2、IO3 | -0.3 | 6.5 | V |
入力電圧 | ADDR | -0.3 | 1.65 | V |
動作時の接合部温度、TJ | -55 | 155 | ℃ | |
保管温度、Tstg | -65 | 155 | ℃ |