JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度センサ | |||||||
TERR | 温度精度 (TMP1827) | 10℃~45℃ | ±0.1 | ±0.2 | ℃ | ||
-40℃~105℃ | ±0.3 | ℃ | |||||
-55℃~150℃ | ±0.4 | ℃ | |||||
温度精度 (TMP1827N) | -55℃~150℃ | ±0.1 | ±0.9 | ℃ | |||
PSR | DC 電源感度 | ±0.03 | ℃/V | ||||
TRES | 温度分解能 (高精度フォーマット) | 符号ビットを含む | 16 | ビット | |||
LSB | 7.8125 | m℃ | |||||
TREPEAT | 再現性(1) | 平均化がイネーブル、変換時間 = 5.5ms、16 ビット・モード、 1Hz 変換レート、300 アクイジション |
±2 | LSB | |||
TLTD | 長期的な安定性とドリフト | 150℃で 1000 時間(2) | 0.0625 | ℃ | |||
THYST | 温度サイクリングとヒステリシス | TSTART = -40℃ TFINISH = 150℃ TTEST = 25℃ 3 サイクル |
4 | LSB | |||
tRESP_L | 応答時間 (撹拌液体) NGR パッケージ |
単層フレキシブル PCB | τ = 63% 25℃~75℃ |
0.77 | s | ||
2 層 62mil リジッド PCB | 1.91 | s | |||||
tACT | アクティブ変換時間 (平均化なし) | CONV_TIME_SEL = 0 | (図 9-12) | 2.54 | 3 | 3.37 | ms |
CONV_TIME_SEL = 1 | 4.69 | 5.5 | 6.12 | ms | |||
tDELAY | 温度変換のスタートアップ遅延 | 100 | 300 | µs | |||
SDQ デジタル入出力 | |||||||
CIN | SDQ ピンの容量 | 40 | pF | ||||
VIL | 入力ロジック Low レベル(3) | -0.3 | 0.2 × VS | V | |||
VIH | 入力ロジック High レベル(3) | 0.8 × VS | VS + 0.3 | V | |||
VHYST | ヒステリシス | 0.3 | V | ||||
VOL | 出力 Low レベル | IOL = -4mA | 0.4 | V | |||
IO 特性 | |||||||
CIN | 入力容量 | 10 | pF | ||||
VIL | 入力ロジック Low レベル(3) | -0.3 | 0.3 × VS | V | |||
VIH | 入力ロジック High レベル(3) | 0.7 × VS | VS + 0.3 | V | |||
IIN | 入力リーク電流 | 0 | ±0.12 | µA | |||
VOL | 出力 Low レベル | IOL = -3mA | 0.4 | V | |||
抵抗アドレス・デコーダの特性 | |||||||
CLOAD | ADDR ピンで計測されるの負荷容量 (PCB の寄生容量を含む) | 100 | pF | ||||
RADDR 抵抗の範囲 | 6.49 | 54.9 | kΩ | ||||
RADDR 抵抗の許容誤差 | TA = 25℃ | -1.0 | 1.0 | % | |||
RADDR 抵抗の温度係数 | -100 | 100 | ppm/℃ | ||||
RADDR 抵抗の寿命ドリフト | –0.2 | 0.2 | % | ||||
tRESDET | 抵抗デコード時間 | 2.8 | ms | ||||
電源 | |||||||
IPU | プルアップ電流(5) | バス・パワー・モード、シリアル・バスがアイドル | 400 | μA |
|||
IDD_ACTIVE | 温度変換時の電源電流 | 温度変換、シリアル・バスがアイドル | 94 | 154 | µA | ||
IDD_SB | スタンバイ電流(4) | VDD 電源、シリアル・バスが非アクティブ、連続変換モード | TA = -55℃~85℃ | 1.6 | 4.2 | µA | |
TA = -55℃~150℃ | 24 | ||||||
IDD_SD | シャットダウン電流 | シリアル・バスが非アクティブ、ワンショット変換モード | TA = -55℃~85℃ | 1.3 | 3.3 | µA | |
TA = -55℃~150℃ | 23.2 | ||||||
VPOR | パワーオン・リセットのスレッショルド電圧 | 電源立ち上がり (図 8-4、図 8-5) | 1.5 | V | |||
ブラウンアウト検出 | 電源立ち下がり | 1.3 | V | ||||
tINIT | POR 初期化時間 | 電源投入後にデバイスがリセットするために必要な時間 (図 8-4、図 8-5) | 2.0 | ms |