JAJSP66B September 2022 – January 2025 TMP1827
PRODUCTION DATA
最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
tPROG | ユーザー EEPROM の 8 バイト データ ワードのプログラミング時間 | 13.2 | 21 | ms | ||
レジスタ コピーの EEPROM へのプログラミング時間 | 26.4 | 42 | ms | |||
tREADIDLE | EEPROM 8 バイト データ読み取りのアイドル バス時間 | 560 | μs | |||
IDD_PROG | プログラミング電流 | 178 | 230 | µA | ||
データ保持期間 | TA = 125℃時 | 25 | 年 | |||
TA = 150℃時 | 10 | 年 | ||||
プログラムの耐久性 | TA = 125℃時 | 20000 | 200000 | サイクル | ||
TA = 150℃時 | 1000 | 10000 | サイクル |