JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
標準モード | オーバードライブ・モード | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
バス・リセットとビット・スロットのタイミング | ||||||
tRSTL | ホストからデバイスへのバス・リセット・パルス幅 (図 8-1)(1) | 480 | 560 | 48 | 80 | µs |
tRSTH | デバイスからホストへの応答時間 (図 8-1)(2) | 480 | 48 | µs | ||
tPDH | バス・リセット応答のデバイス・ターンアラウンド時間 (図 8-1) | 15 | 60 | 2 | 8 | µs |
tPDL | デバイスからホストへの応答パルス幅 (図 8-1) | 60 | 240 | 8 | 24 | µs |
tSLOT | ビット・スロット時間 (図 8-2、図 8-3)(5) | tWR0L + tRC | tWR0L + tRC | µs | ||
tREC | 復帰時間 (図 8-2、図 8-3) | 2 | 2 | µs | ||
tGF | グリッチ・フィルタ幅 (図 8-6)(3) | 0.48 | 0.025 | µs | ||
tF | 立ち下がり時間 | 100 | 100 | ns | ||
ビット書き込みタイミング | ||||||
tWR0L | ホスト書き込み 0 幅 (図 8-2) | 60 | 120 | 9 | 10 | µs |
tWR1L | ホスト書き込み 1 幅 (図 8-2) | 2 | 15 | 1 | 2 | µs |
tRDV | デバイス読み取りデータの有効時間 (図 8-2) | 15 | 2 | µs | ||
tDSW | デバイス読み取りデータ・ウィンドウ (図 8-2) | 15 | 45 | 2 | 7 | μs |
ビット読み取りタイミング | ||||||
tRL | ホスト・ドライブ読み取りビット・スロット時間 (図 8-3)(4) | 2.5 | 5 | 2 | 3 | μs |
tRWAIT | 読み取りデータ・サンプリング・ウィンドウ前のホストの待機時間 (図 8-3)(5) | tRL+tRC | tRL+tRC | µs | ||
tMSW | ホスト読み取りデータ・サンプリング・ウィンドウ (図 8-3)(5) | tRL+tRC | 30 | tRL+tRC | 3 | μs |