JAJS465B December 2009 – December 2018 TMP20
PRODUCTION DATA.
TINAは、SPICEエンジンをベースにした単純かつ強力な、使いやすい回路シミュレーション・プログラムです。TINA-TIはTINAソフトウェアの無料バージョンで、完全な機能を持ち、パッシブとアクティブ両方のモデルに加えて、マクロ・モデルのライブラリがプリロードされています。TINA-TIには、SPICEの標準的なDC解析、過渡解析、周波数ドメイン解析などの全機能に加え、追加の設計機能が搭載されています。
TINA-TIはWEBENCH® Design Centerから無償でダウンロードでき、ユーザーが結果をさまざまな方法でフォーマットできる、広範な後処理機能を備えています。
仮想計測器により、入力波形を選択し、回路ノード、電圧、および波形をプローブして、動的なクイック・スタート・ツールを作成できます。
TMP20用のTINA-TI回路の例を、Figure 15およびFigure 16に示します。これによって、特定のアプリケーション用の回路設計を開発、変更、および評価できます。これらのシミュレーション・ファイルのダウンロード用リンクを以下に示します。