TMP20
- -55℃~+130℃にわたって±2.5℃の精度
- 電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
- 低消費電力: 4µA (最大値)
- MicroSizeパッケージ: SOT-563、SC70-5
- SC70はLM20とピン互換
TMP20デバイスはCMOSの高精度アナログ出力温度センサで、小さなSOT-563パッケージで利用できます。TMP20は–55℃~+130℃、電源電圧2.7V~5.5Vで動作し、消費電流は4µAです。15℃~130℃の温度範囲では、最低1.8Vでの動作が可能です。線形伝達関数の傾きは –11.77mV/℃ (標準値)、0℃での出力電圧は1.8639V (標準値)です。TMP20は、–55℃~+130℃の定格温度範囲にわたって±2.5℃の精度を維持します。
TMP20の消費電流は4µA (最大値)なので、デバイスの自己発熱は0.01℃未満に抑えられます。V+が0.5V未満のとき、デバイスはシャットダウン・モードとなり、消費電流は20nA未満(標準値)です。
TMP20は5リードのSC70または6リードのSOT-563パッケージで供給され、必要な全体の基板面積を減らすことができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点