JAJSGR9F
June 2005 – January 2023
TMP300
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
7.2.1
Calculating RSET
7.2.2
Using VTEMP to Trip the Digital Output
7.2.3
Analog Temperature Output
7.2.4
Using a DAC to Set the Trip Point
7.2.5
Hysteresis
8
Device and Documentation Support
8.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.2
サポート・リソース
8.3
Trademarks
8.4
静電気放電に関する注意事項
8.5
用語集
9
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DCK|6
DBV|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsgr9f_oa
jajsgr9f_pm
1
特長
精度:±1℃ (標準 +25℃)
プログラム可能なトリップ・ポイント
プログラム可能なヒステリシス5℃ もしくは 10℃
オープン・ドレイン出力
低消費電力:110μA 以下
広い電圧範囲:+1.8V~+18V
温度範囲:-40℃~+125℃
アナログ出力:10mV/℃
SC70-6 および SOT23-6 パッケージ