DATA SHEET
TMP392 超小型、デュアルチャネル (ホットおよびウォーム・トリップ)、0.5µA、抵抗によりプログラム可能な温度スイッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 温度トリップ・ポイントとヒステリシス選択を抵抗によりプログラム可能
- 抵抗の公差がゼロ誤差に寄与
- ヒステリシスの選択肢:5℃、10℃、20℃
- 過熱検出用の 2 つの出力
- チャネル A (過熱 - ホット):+30~+124℃、2℃刻み
- チャネル B (過熱 - ウォーム):+30~+105℃、5℃刻み
- 精度レベルの選択肢 (最大値、+30°C~+130℃)
- A2 レベル:±3.0℃ (+30°C~+70℃で ±1.5℃)
- A3 レベル:±3.5℃ (+30°C~+70℃で ±2.0℃)
- 非常に低い消費電力:25℃で 0.5µA (標準値)
- 電源電圧:1.62~5.5V
- オープン・ドレイン出力
- トリップ・テスト機能によりインシステム・テストが可能
- SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、6 ピンのパッケージで供給