TMP392 デュアルチャネル (低温と高温)、抵抗でプログラム可能な温度スイッチ

製品詳細

Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 30 to 105, 30 to 124 Operating temperature range (°C) -55 to 130 Accuracy over temp range (max) (°C) 1.5 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 0.5 Number of comparator channels 2 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 30 to 105, 30 to 124 Operating temperature range (°C) -55 to 130 Accuracy over temp range (max) (°C) 1.5 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 0.5 Number of comparator channels 2 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 温度トリップ・ポイントとヒステリシス選択を抵抗によりプログラム可能
    • 抵抗の公差がゼロ誤差に寄与
    • ヒステリシスの選択肢:5℃、10℃、20℃
  • 過熱検出用の 2 つの出力
    • チャネル A (過熱 - ホット):+30~+124℃、2℃刻み
    • チャネル B (過熱 - ウォーム):+30~+105℃、5℃刻み
  • 精度レベルの選択肢 (最大値、+30°C~+130℃)
    • A2 レベル:±3.0℃ (+30°C~+70℃で ±1.5℃)
    • A3 レベル:±3.5℃ (+30°C~+70℃で ±2.0℃)
  • 非常に低い消費電力:25℃で 0.5µA (標準値)
  • 電源電圧:1.62~5.5V
  • オープン・ドレイン出力
  • トリップ・テスト機能によりインシステム・テストが可能
  • SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、6 ピンのパッケージで供給
  • 温度トリップ・ポイントとヒステリシス選択を抵抗によりプログラム可能
    • 抵抗の公差がゼロ誤差に寄与
    • ヒステリシスの選択肢:5℃、10℃、20℃
  • 過熱検出用の 2 つの出力
    • チャネル A (過熱 - ホット):+30~+124℃、2℃刻み
    • チャネル B (過熱 - ウォーム):+30~+105℃、5℃刻み
  • 精度レベルの選択肢 (最大値、+30°C~+130℃)
    • A2 レベル:±3.0℃ (+30°C~+70℃で ±1.5℃)
    • A3 レベル:±3.5℃ (+30°C~+70℃で ±2.0℃)
  • 非常に低い消費電力:25℃で 0.5µA (標準値)
  • 電源電圧:1.62~5.5V
  • オープン・ドレイン出力
  • トリップ・テスト機能によりインシステム・テストが可能
  • SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、6 ピンのパッケージで供給

TMP392 デバイスは、30°C~130℃の範囲でシステムの熱的イベントを保護および検出できる、抵抗によりプログラム可能な 2 チャネル超低消費電力温度スイッチのファミリの製品です。TMP392 は、2 つの過熱 (ホットとウォーム) を検出できます。トリップ温度 (TTRIP) と熱ヒステリシス (THYST) は、SETA ピンと SETB ピンに 2 個の E96 系列抵抗 (公差 1%) を接続することで設定できます。チャネル A の抵抗の範囲は 1.05kΩ~909kΩ で、48 の固有の値の 1 つを表します。チャネル B の抵抗の範囲は 10.5kΩ~909kΩ です。

SETA 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル A の TTRIP スレッショルドを設定し、SETB 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル B の TTRIP スレッショルドを設定します。また、両方のチャネルの THYST に 5℃または 10℃を選択することで、デジタル出力の不要なスイッチングを防止できます。SETB 入力がグランドに接続されると、チャネル A は 20℃のヒステリシスで動作します。抵抗の精度は、TTRIP の精度に影響しません。

顧客がボード・レベルの製造を行えるように、TMP392 は、SETA ピンまたは SETB ピンを使用してデジタル出力を駆動するトリップ・テスト機能をサポートしています。

TMP392 デバイスは、30°C~130℃の範囲でシステムの熱的イベントを保護および検出できる、抵抗によりプログラム可能な 2 チャネル超低消費電力温度スイッチのファミリの製品です。TMP392 は、2 つの過熱 (ホットとウォーム) を検出できます。トリップ温度 (TTRIP) と熱ヒステリシス (THYST) は、SETA ピンと SETB ピンに 2 個の E96 系列抵抗 (公差 1%) を接続することで設定できます。チャネル A の抵抗の範囲は 1.05kΩ~909kΩ で、48 の固有の値の 1 つを表します。チャネル B の抵抗の範囲は 10.5kΩ~909kΩ です。

SETA 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル A の TTRIP スレッショルドを設定し、SETB 入力をグランドに接続する抵抗の値でチャネル B の TTRIP スレッショルドを設定します。また、両方のチャネルの THYST に 5℃または 10℃を選択することで、デジタル出力の不要なスイッチングを防止できます。SETB 入力がグランドに接続されると、チャネル A は 20℃のヒステリシスで動作します。抵抗の精度は、TTRIP の精度に影響しません。

顧客がボード・レベルの製造を行えるように、TMP392 は、SETA ピンまたは SETB ピンを使用してデジタル出力を駆動するトリップ・テスト機能をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP392 超小型、デュアルチャネル (ホットおよびウォーム・トリップ)、0.5µA、抵抗によりプログラム可能な温度スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 11月 15日
アプリケーション・ノート System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection PDF | HTML 2021年 7月 13日
証明書 TMP392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMP392EVM User's Guide 2019年 11月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP390EVM — TMP390 デュアル・トリップ、レジスタ・プログラマブル温度スイッチの評価モジュール

The TMP390 evaluation module (EVM) is a plug-and-play system to test and evaluate the TMP390 analog temperature switch. TMP390EVM features resistor-programmable inputs for the dual-channel switch with both hot and cold trip settings.

The EVM can be plugged into a USB port to supply power to the (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMP392EVM — TMP392 dual-trip, resistor-programmable temperature switch evaluation module

TMP392 評価キットは、TMP392 温度スイッチをテストおよび評価するためのプラグ・アンド・プレイ・システムです。この EVM (評価キット) は、抵抗によるプログラムが可能な複数の入力を採用し、高温とある程度の高温という両方のトリップ設定に対応するデュアルチャネル・スイッチへの対応を実現しており、2 種類の過熱条件からの保護に使用すること、または過熱に対するシャットダウンと警告に使用することができます。この EVM を USB (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050059 — ソリッド・ステート・リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、半導体リレーに関連する過電流保護と過熱保護の実現方法を提示します。このリファレンス・デザインは、5kVRMS 強化絶縁型スイッチ・ドライバである TPSI3050-Q1 を採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート・トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。加えて、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に電力を供給できます。このリファレンス・デザインは、最大 4A の負荷条件で、最大 500VDC または 350VAC (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ