TMP390EVM

TMP390 デュアル・トリップ、レジスタ・プログラマブル温度スイッチの評価モジュール

TMP390EVM

購入

概要

The TMP390 evaluation module (EVM) is a plug-and-play system to test and evaluate the TMP390 analog temperature switch. TMP390EVM features resistor-programmable inputs for the dual-channel switch with both hot and cold trip settings.

The EVM can be plugged into a USB port to supply power to the board, or may be powered externally.

Trip tests are available for both channels utilizing the onboard push buttons with LED indicators at the output of the TMP390 to show when the sensor trips. The sensor is located on a breakout board that can be separated from the main PCB board to allow for prototyping.

TMP390EVM does not require any calibration or software programming, as the trip points are set physically with resistors, which may be replaced to test at other temperature thresholds.

特長
  • Dual-channel trip-point settings
  • Manual trip test
  • Manual reset
  • USB or external power-supply options
  • Detachable sensor board for prototyping

  • TMP390EVM
  • USB extension cable

温度スイッチ
TMP390 超小型、デュアルチャネル (高温と低温のトリップ)、0.5μA、抵抗によりプログラマブルな温度スイッチ TMP390-Q1 車載グレード、超小型、デュアルチャネル、0.5μA、抵抗によりプログラム可能な温度スイッチ TMP392 TMP392 デュアルチャネル (低温と高温)、抵抗でプログラム可能な温度スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP390EVM — TMP390 デュアル・トリップ、レジスタ・プログラマブル温度スイッチの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP390EVM User's Guide PDF | HTML 2018年 9月 13日
データシート TMP390 超小型、2 チャネル (ホットおよびコールド・トリップ)、0.5µA、抵抗によりプログラム可能な温度スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2021年 9月 24日
証明書 TMP390EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ