JAJS442E December 2006 – September 2024 TMP411
PRODUCTION DATA
TMP411 は、2 線式バス または SMBus 上のターゲット デバイスとしてのみ動作します。どちらのバスへの接続も、SDA と SCL のオープン ドレイン I/O ラインによって行われます。SDA ピンと SCL ピンは、スパイク抑制フィルタとシュミット トリガを内蔵し、入力スパイクとバス ノイズの影響を最小限に抑えます。TMP411 デバイスは、転送プロトコルとしてファスト モード (1kHz~400kHz) とハイスピード モード (1kHz~3.4MHz) をサポートしています。すべてのデータ バイトは、MSB ファーストで送信されます。