TMP411
- ±1°Cのリモート・ダイオード・センサ
- ±1°Cのローカル温度センサ
- プログラミング可能な非イデアル係数
- 配線の寄生抵抗成分のキャンセル
- アラート機能
- プログラミング可能な分解能:9~12ビット
- プログラミング可能なスレッシュホールド・リミット
- 2線式/SMBus™シリアル・インターフェイス
- 最低および最高温度監視
- 複数のインターフェイス・アドレス
- ALERT/THERM2ピン構成
- ダイオード障害検出
- APPLICATIONS
- LCD/DLP®/LCOSプロジェクタ
- サーバ
- 産業用制御装置
- 電話局用通信機器
- デスクトップおよびノートPC
- SAN(Storage Area Network)
- 産業および医療機器
- プロセッサ/FPGA温度監視
TMP411は、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度セン サ・モニタです。リモート温度センサのダイオード接続トラン ジスタは、一般に低コストなNPN型またはPNP型トランジスタ またはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マ イクロプロセッサ、またはFPGAを構成する部品です。
リモート精度は、複数のICメーカーに対して±1°Cであり、 校正の必要がありません。2線式シリアル・インターフェイス によってSMBusのバイト書き込み、バイト読み出し、バイト 送信、バイト受信、コマンドによるアラーム・スレッショルド のプログラミングや温度データの読み出しが可能です。
TMP411の主な機能には、配線の寄生抵抗成分のキャンセル、 プログラミング可能な非イデアル係数、プログラミング可能な 分解能、プログラミング可能なスレッショルド・リミット、最低 および最高温度監視、幅広いリモート温度測定範囲(最大+150°C)、 ダイオード障害検出、温度アラート機能などがあります。
TMP411は、MSOP-8およびSO-8(2007年第1四半期より提供) のパッケージで提供されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ±1℃ リモート/ローカル温度センサ、N ファクターおよびシリーズ抵抗補正 データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2010年 8月 4日 | |
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 2024年 4月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) | 2019年 12月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドライバまたはライブラリ
TMP401SW-LINUX — Linux ドライバ、TMP401 用
この Linux ドライバは、リモートとローカルの温度センサである TMP401 シリーズをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- TMP401
- TMP411
- TMP431
- TMP432
- TMP435
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/tmp401.c
- (...)
計算ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点