JAJS442E December 2006 – September 2024 TMP411
PRODUCTION DATA
リモート接合部温度センサは、通常は、ノイズの多い環境で実装されます。ノイズは多くの場合、高速デジタル信号によって発生し、測定値を破損します。TMP411 は、ノイズの影響を最小限に抑えるために、D+ と D- 入力に 65kHz のフィルタを内蔵しています。テキサス・インスツルメンツでは、不要な結合信号からアプリケーションを保護するために、センサ入力間に差動でバイパス コンデンサを配置することを推奨しています。コンデンサの値は、100pF~1nF の範囲でなければなりません。一部のアプリケーションでは直列抵抗を追加することで全体の精度を向上させることができますが、この精度の向上はセットアップによります。直列抵抗を追加する場合、値は 3kΩ を超えないようにしてください。
フィルタリングが必要な場合は、テキサス・インスツルメンツでは入力ごとに 100pF と 50Ω の部品値を推奨しています。正確な値はアプリケーションによって異なります。
標準温度範囲と拡張温度範囲を切り替える際には、温度制限レジスタに保存されている温度が新しい温度範囲の形式に自動的に再フォーマットされないことに注意してください。これらの温度制限値は、適切な 2 進数形式または拡張 2 進数形式で再プログラムする必要があります。
ローカルおよびリモート温度データは、データ ストレージに 2 バイトを使用します。上位バイトには 1℃の分解能で温度が保存され、2 バイト目または下位バイトには温度の 10 進分数値が保存されます。これにより、表 8-2 に示すように、高い測定分解能がを実現できます。リモート チャネルの測定分解能は 0.0625℃で、調整することはできません。ローカル チャネルの測定分解能は調整可能で、表 9-4 に示す RES1 と RES0 ビットを設定することで、0.5℃、0.25℃、0.125℃、0.0625℃のいずれかに設定できます。
温度 (℃) | リモート温度レジスタ下位バイト値 | ローカル温度レジスタ下位バイト値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0625℃の分解能 | 0.5℃の分解能 | 0.25℃の分解能 | 0.125℃の分解能 | 0.0625℃の分解能 | ||||||
標準および拡張 2 進数 | 16 進数 | 標準および拡張 2 進数 | 16 進数 | 標準および拡張 2 進数 | 16 進数 | 標準および拡張 2 進数 | 16 進数 | 標準および拡張 2 進数 | 16 進数 | |
0.0000 | 0000 0000 | 00 | 0000 0000 | 00 | 0000 0000 | 00 | 0000 0000 | 00 | 0000 0000 | 00 |
0.0625 | 0001 0000 | 10 | 0000 0000 | 00 | 0000 0000 | 00 | 0000 0000 | 00 | 0001 0000 | 10 |
0.1250 | 0010 0000 | 20 | 0000 0000 | 00 | 0000 0000 | 00 | 0010 0000 | 20 | 0010 0000 | 20 |
0.1875 | 0011 0000 | 30 | 0000 0000 | 00 | 0000 0000 | 00 | 0010 0000 | 20 | 0011 0000 | 30 |
0.2500 | 0100 0000 | 40 | 0000 0000 | 00 | 0100 0000 | 40 | 0100 0000 | 40 | 0100 0000 | 40 |
0.3125 | 0101 0000 | 50 | 0000 0000 | 00 | 0100 0000 | 40 | 0100 0000 | 40 | 0101 0000 | 50 |
0.3750 | 0110 0000 | 60 | 0000 0000 | 00 | 0100 0000 | 40 | 0110 0000 | 60 | 0110 0000 | 60 |
0.4375 | 0111 0000 | 70 | 0000 0000 | 00 | 0100 0000 | 40 | 0110 0000 | 60 | 0111 0000 | 70 |
0.5000 | 1000 0000 | 80 | 1000 0000 | 80 | 1000 0000 | 80 | 1000 0000 | 80 | 1000 0000 | 80 |
0.5625 | 1001 0000 | 90 | 1000 0000 | 80 | 1000 0000 | 80 | 1000 0000 | 80 | 1001 0000 | 90 |
0.6250 | 1010 0000 | A0 | 1000 0000 | 80 | 1000 0000 | 80 | 1010 0000 | A0 | 1010 0000 | A0 |
0.6875 | 1011 0000 | B0 | 1000 0000 | 80 | 1000 0000 | 80 | 1010 0000 | A0 | 1011 0000 | B0 |
0.7500 | 1100 0000 | C0 | 1000 0000 | 80 | 1100 0000 | C0 | 1100 0000 | C0 | 1100 0000 | C0 |
0.8125 | 1101 0000 | D0 | 1000 0000 | 80 | 1100 0000 | C0 | 1100 0000 | C0 | 1101 0000 | D0 |
0.8750 | 1110 0000 | E0 | 1000 0000 | 80 | 1100 0000 | C0 | 1110 0000 | E0 | 1110 0000 | E0 |
0.9375 | 1111 0000 | F0 | 1000 0000 | 80 | 1100 0000 | C0 | 1110 0000 | E0 | 1111 0000 | F0 |