JAJS442E December 2006 – September 2024 TMP411
PRODUCTION DATA
TMP411 では、さまざまな n 係数値を使用して、リモート チャネル測定値を温度に変換できます。リモート チャネルはシーケンシャルな電流励起を使用して差動 VBE 電圧測定を抽出し、リモート トランジスタの温度を決定します。式 1 は、電圧と温度の関係です。
値 n は、リモート チャネルに使用される特定のトランジスタの特性です。TMP411 のデフォルト値は n = 1.008 です。表 9-6 の値は、式 2 および 式 3 に従って、実効 n 係数を調整します。
n 補正値は、表 9-6 に示すように、−128~127 の有効データ範囲を持つ 2 の補数形式で格納する必要があります。n 補正値は、ポインタ アドレス 18h に書き込まれ、そこから読み取られます。レジスタのパワーオン リセットの値は 00h ですが、その値が書き込まれるまでは影響しません。
NADJUST | N | ||
---|---|---|---|
2 進数 | 16 進数 | 10 進数 | |
01111111 | 7F | 127 | 1.747977 |
00001010 | 0A | 10 | 1.042759 |
00001000 | 08 | 8 | 1.035616 |
00000110 | 06 | 6 | 1.028571 |
00000100 | 04 | 4 | 1.021622 |
00000010 | 02 | 2 | 1.014765 |
00000001 | 01 | 1 | 1.011371 |
00000000 | 00 | 0 | 1.008 |
11111111 | FF | -1 | 1.004651 |
11111110 | FE | -2 | 1.001325 |
11111100 | FC | -4 | 0.994737 |
11111010 | FA | -6 | 0.988235 |
11111000 | F8 | -8 | 0.981818 |
11110110 | F6 | -10 | 0.975484 |
10000000 | 80 | -128 | 0.706542 |