JAJSCR0 November 2016 TMP421-Q1 , TMP422-Q1 , TMP423-Q1
PRODUCTION DATA.
TMP421-Q1、TMP422-Q1、TMP423-Q1デバイスは、シングル、デュアル、トリプルのリモート、車載用認定済み温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサのダイオード接続されたトランジスタは、一般に低コストのNPNまたはPNP型トランジスタまたはダイオードで、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、またはFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)に不可欠な部分です。
複数のデバイス製造元についてリモート精度±1℃で、較正は必要ありません。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBusのバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信コマンドを受け付け、デバイスを構成します。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1には、直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数、広いリモート温度測定範囲(最高+150℃)、ダイオードの障害検出が含まれています。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1はすべて、8ピンのSOT-23パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMP421-Q1 TMP422-Q1 TMP423-Q1 |
SOT-23 (8) | 2.90mm×1.63mm |