JAJSH86G April 2019 – November 2023 TMP61-Q1
PRODUCTION DATA
TMP61-Q1 シリーズのシリコン リニア サーミスタは、線形の正温度係数 (PTC) により、広い動作温度範囲にわたって均一で安定した温度係数抵抗 (TCR) を実現します。TI は、デバイスのドーピング・レベルとアクティブ領域面積で主要な特性 (抵抗温度係数 (TCR)、公称抵抗値 (R25)) を制御する特殊なシリコン・プロセスを採用しています。このデバイスは、極性を持つ端子に起因するアクティブ領域と基板から成ります。正の端子は高電位側に接続します。負の端子は低電位側に接続します。
単なる抵抗デバイスである NTC とは異なり、TMP61-Q1 の抵抗はデバイスを流れる電流の影響を受け、その抵抗値は温度に応じて変化します。分圧器回路では、上側の抵抗の値を 10kΩ に保つことを推奨します。上側の抵抗の値または VBIAS 値を変更すると、TMP61-Q1 の抵抗 - 温度表 (R-T 表) が変わり、これによって「設計要件」セクションに記載する多項式も変わります。詳細については、「TMP61-Q1 の R-T 表」セクションを参照してください。
式 1 を使用すると TCR の近似値を求めることができます。
ここで、
主要な用語と定義