JAJSI02D October 2019 – November 2020 TMP63
PRODUCTION DATA
サーマル・フォールドバックは、アクティブ制御回路における TMP63 の出力電圧の用途の 1 つです。これにより、たとえば LED ストリングを駆動する電流を低減 (フォールドバック) できます。高温時、環境条件と自己発熱によって LED の温度は上昇し始めます。このため、LED の安全動作領域に基づく一定の温度スレッショルドに達したら、駆動電流を小さくして LED の温度を下げ、熱暴走を防ぐ必要があります。分圧器の下側に出力を配置した場合、デバイスの電圧出力は温度とともに上昇するため、この応答を利用して電流をフォールドバックできます。通常本デバイスは、高温 (ニー・ポイントと呼ぶ) に達するまで、電流を特定のレベルに維持します。動作を続けるためにはこのニー・ポイントで電流を素早く低減させる必要があります。温度 / 電圧感度の制御性を向上させるため、このデバイスはレール・ツー・レール・オペアンプを使用しています。図 9-9 に、フォールドバックが始まる温度ニー・ポイントを示します。正の入力での基準電圧 (2.5V) による設定と帰還抵抗によって、フォールドバック曲線の応答が設定されます。フォールドバック・ニー・ポイントは、分圧器の出力とEquation5 の対応温度 (たとえば 110℃) に基づいて選択できます。RTMP63 を使用した分圧器とオペアンプへの入力の間にバッファを入れることによって、VTEMP の負荷を低減しその変動を防止できます。
電圧出力が VREF を下回っている限り、オペアンプ出力は HIGH に維持されます。温度が 110℃を超えると、オペアンプの出力は 0V レールまで下がります。フォールドバックが発生するレートは、Equation6 に示すように、オペアンプのゲイン G を決定する RFB および R1 の帰還ネットワークに依存して変化します。このフォールドバック挙動によって、温度に対する回路電圧の感度が制御されます。この電圧出力が、出力電流を調整する LED ドライバ回路に送られます。VOUT はサーマル・フォールドバックに使用される最終的な出力電圧であり、Equation7 で計算されます。図 9-10 に、この例 (ニー・ポイントを 110℃に設定) の出力電圧曲線を示します。