JAJSI02D October 2019 – November 2020 TMP63
PRODUCTION DATA
TMP63 に、電圧リファレンスとコンパレータを併用することで、過熱保護機能を構成できます。図 9-8 に示すように、RBIAS と RTMP63, によるサーミスタ分圧器の電圧が、R1 と R2 で設定されたスレッショルド電圧を超えるまで、コンパレータの出力は LOW に維持されます。出力が HIGH になると、コンパレータは過熱警告信号を出力します。また、設計者はヒステリシスを設定することで、出力が LOW に戻る際に温度スレッショルド付近で何度も切り替わるのを防ぐこともできます。コンパレータのヒステリシスを使用するか、帰還抵抗により設定するかのどちらかを選択できます。