JAJSCW5 December 2016 TMP708-Q1
PRODUCTION DATA.
TMP708-Q1は完全に統合された、抵抗によりプログラム可能な温度スイッチで、1つの外付け抵抗だけで温度範囲全体に温度スレッショルドを設定できます。TMP708-Q1には、オープン・ドレイン、アクティブLOWの出力があり、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作します。
温度スレッショルド精度は標準で±0.5℃、最大値は±3.5℃です(60℃~100℃)。待機時消費電流は、標準で40μAです。ヒステリシスは、ピンによって10℃または30℃に設定できます。
TMP708-Q1は5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMP708-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |