TMP75 および TMP175 デバイスは、負の温度係数 (NTC) と正の温度係数 (PTC) のサーミスタの代替品に理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、較正または外部コンポーネントの信号調整を必要とすることなく、±1℃の標準的精度が得られます。デバイス温度センサは直線性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの 12 ビット A/D コンバータ (ADC) は、最小で 0.0625℃の分解能があります。これらのデバイスは、業界標準の LM75 SOIC-8 および MSOP-8 フットプリントで供給されます。
TMP175 および TMP75 デバイスは、SMBus、2 線式、I2C インターフェイスとの互換性を備えています。TMP175 デバイスは、 1 つのバスで最大 27 個のデバイスを使用できます。 TMP75 は、 1 つのバスで最大 8 個を使用可能です。 TMP175 と TMP75 にはいずれも SMBus アラート機能があります。
TMP175 および TMP75 デバイスは、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、工業、計測など、さまざまなアプリケーションの広範囲の温度測定に理想的です。
TMP175 および TMP75 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
TMP75 の量産品は、NIST トレース可能なセンサに対して 100% テストされ、ISO/IEC 17025 で認定された較正により NIST トレース可能な機器を使って検証されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMPx75 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |