JAJSKR3A December 2020 – February 2021 TMP9A00-EP
PRODUCTION DATA
ノイズの多い環境で使用する場合、直列抵抗を使用して出力からグランドにコンデンサを追加すると、図 8-1に示すように TMP9A00-EP 出力がフィルタリングされます。TMP9A00-EP は、600μA のソースおよびシンク時に最大 1nF の負荷容量を駆動できます。600μA のシンクまたはソースを行う場合、1nF~10μF の範囲の容量性負荷で安定した温度測定を行うには、150Ωの直列出力抵抗が必要です。図 6-1に示すように、TMP9A00-EP の出力インピーダンスは通常、シンク電流の場合は10Ω、ソース電流の場合は1Ω未満です。