JAJSKR3A December 2020 – February 2021 TMP9A00-EP
PRODUCTION DATA
マイコンに搭載されている ADC は、サンプリング・コンデンサを充電するために、サンプリング・フェーズ中にリーク電流が発生します。サンプリング周波数が高いと、平均入力リークが大きくなり、TMP9A00-EP の出力電圧が低下する可能性があります。その結果、読み取り値は通常より高くなります。この問題を緩和するため、TMP9A00-EP と ADC の間にコンデンサ (CF) を配置します。このコンデンサは、出力電圧を平滑化して電圧サグを除去するための充電タンクとして機能します。
TMP9A00-EP の出力電圧には負の勾配があり、VDD 電圧より高い電圧を出力できません。このため、デバイスの実効動作温度範囲は電源によって制限されます。2.7V では、–55℃~150℃の範囲で正確な温度結果が出力されます。1.8V の電源電圧を使用すると、温度範囲が 15℃~150℃でない限り、出力がレールされます。Equation7は、この領域でデバイスの最小動作温度を確認するために使用できます。最小 VDD は、周囲温度に関係なく、Topic Link Label6.3 1.8V を満たす必要があります。