JAJSKR3A December 2020 – February 2021 TMP9A00-EP
PRODUCTION DATA
TMP9A00-EP デバイスは、高精度アナログ出力温度センサです。動作温度範囲は –55℃~150℃で、電源電圧は 1.8V~5.5V です。TMP9A00-EP は、15℃~150℃の温度範囲で最低 1.8V の電源電圧で動作します。
テキサス・インスツルメンツは、電源バイパスを推奨します。電源ピンのできるだけ近くに配置された 100nF のコンデンサを使用します。