JAJSKR3A December 2020 – February 2021 TMP9A00-EP
PRODUCTION DATA
–55℃~150℃の温度範囲における TMP9A00-EP のアナログ出力は、Equation1に示す放物線伝達関数に対応します。
ここで
温度を求める場合の式をEquation2に示します。
これらの式は、–55℃~150℃の動作範囲全体に適用されます。
Equation3に、0℃を基準とする簡略化された線形伝達関数を示します。
線形伝達関数は、制限された温度範囲について、その制限された範囲の勾配とオフセットを計算することで計算されます。ここで、勾配はEquation4で計算されます。
ここで
線形伝達関数のオフセットはEquation5で計算されます。
ここで