JAJSKR3A December 2020 – February 2021 TMP9A00-EP
PRODUCTION DATA
電源電流と電源電圧範囲が 1.8V~5.5V と低いため、TMP9A00-EP はさまざまな電源トポロジから電力を供給できます。
電源バイパスはオプションであり、通常は電源のノイズに依存します。ノイズの多いシステムでは、TMP9A00-EP の出力に結合するノイズを低減するために、バイパス・コンデンサを追加しなければならない場合があります。