JAJSKR3A December 2020 – February 2021 TMP9A00-EP
PRODUCTION DATA
TMP9A00-EP デバイスは CMOS の高精度アナログ出力温度センサで、小さな 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。TMP9A00-EP は -55℃~150℃、電源電圧 1.8V~5.5V で動作し、消費電流は 4µA です。15℃~150℃の温度範囲では、最低 1.8V で動作できます。線形伝達関数のスロープは -11.77mV/℃ (標準値) で、出力電圧は 0℃で 1.8639V (標準値) です。TMP9A00-EP の精度は、–55℃~130℃で ±2.5℃、130℃~150℃で ±3.5℃です。
TMP9A00-EP の消費電流は 4μA (最大値) であり、デバイスの自己発熱は 0.01℃未満に制限されます。V+ が 0.5V 未満の場合、デバイスはシャットダウン・モードになり、消費電流は 20nA (標準値) 未満です。
TMP9A00-EP は 5 ピン SC70 パッケージで供給され、必要な全体の基板面積を減らすことができます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMP9A00-EP | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |