JAJSKR3A December   2020  – February 2021 TMP9A00-EP

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 伝達関数
        1. 7.3.1.1 事例 1
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 出力駆動および容量性負荷
      2. 8.1.2 動作寿命の制限解除
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、注文情報の概要

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内、VDD = 1.8V~5.5V (特に記述のない限り)。標準仕様は TA = 25℃かつ VDD = 3.3V でのもの (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
温度センサ
TERR 温度精度(1) -55℃~130℃ -2.5 2.5
130℃~150℃ -3.5 3.5
PSR DC 電源除去  VDD = 1.8V~5.5V
TA = 15℃~150℃
-0.05 0.05 ℃/V
VDD = 2.7V~5.5V
TA = -55℃~150℃
-0.15 0.15 ℃/V
TSENS 温度感度(2) TA = -55℃~150℃ -11.77 mV/℃
VOUT 出力電圧(3) TA = 0℃ 1863.9 mV
TA = 25℃ 1574 mV
NL 非直線性(4) TA = -55℃~150℃ ±0.4 %
アナログ出力
VOUT_R 出力抵抗 ILOAD = -600μA~600μA 10
LR 負荷レギュレーション ILOAD = -600μA~600μA 6 mV
CL 最大容量性負荷 1 nF
電源
VDD 動作電圧 TA = -55℃~150℃ 2.7 5.5 V
TA = 15℃~150℃(5) 1.8 5.5 V
IDD 電源電流 VDD = 5.5V
TA = 25℃
2.6 4 μA
VDD = 5.5V
TA = -55℃~150℃
7 μA
IDD_SD シャットダウン電流 VDD < 0.5V 20 nA
電源除去は、精度仕様に含まれています。
温度感度は、式 VO = (–11.77 × T) + 1.860V に対する平均勾配です。
VOUT は次の式で温度から計算されます。
VO = (–3.88 × 10–6 × T 2 ) + (–1.15 × 10–2 × T) + 1.8639V。ここで T は℃です。
非線形性とは、最適な直線から計算された出力電圧の偏差のことです。
TMP9A00-EP の伝達関数では、温度が 15℃を下回ると、出力電圧が 1.8V 電源を上回る必要があります。1.8V 電源で動作している場合、TMP9A00-EP の出力は通常 1.8V に近づくため、温度が 15℃未満に低下し続けても、この電圧が維持されます。この状態であっても、デバイスは損傷しません。温度が 15℃を超えると、このドキュメントで指定されている伝達関数に従って温度が変化し、出力電圧の変化が再開されます。