JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 4-1 に、各 2807x デバイスの機能を示します。
| 機能(1) | 28076 |
28075 28075-Q1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ タイプ (PTP は HLQFP パッケージです。PZP は HTQFP パッケージです。) | 176 ピン PTP | 100 ピン PZP | 176 ピン PTP | 100 ピン PZP | ||
| プロセッサおよびアクセラレータ | ||||||
| C28x | 個数 | 1 | ||||
| 周波数 (MHz) | 120 | |||||
| 浮動小数点演算ユニット (FPU) | あり | |||||
| TMU – タイプ 0 | あり | |||||
| CLA – タイプ 1 | 個数 | 1 | ||||
| 周波数 (MHz) | 120 | |||||
| 6 チャネルのダイレクト メモリ アクセス (DMA) – タイプ 0 | 1 | |||||
| メモリ | ||||||
| フラッシュ(16 ビット ワード) | 512KB (256KW) | |||||
| RAM (16 ビット ワード) | 専用およびローカル共有 RAM | 36KB (18KW) | ||||
| グローバル共有 RAM | 64KB (32KW) | |||||
| RAM 合計 | 100KB (50KW) | |||||
| オンチップ フラッシュ、RAM、OTP ブロックのコード セキュリティ | あり | |||||
| ブート ROM | あり | |||||
| システム | ||||||
| 構成可能ロジック ブロック (CLB) | 4 タイル | なし | ||||
| 32 ビット CPU タイマ | 3 | |||||
| ウォッチドッグ タイマ | 1 | |||||
| ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 1 | |||||
| 水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | |||||
| 0 ピン内部発振器 | 2 | |||||
| I/O ピン | GPIO | 97 | 41 | 97 | 41 | |
| 外部入力 | 5 | |||||
| EMIF | EMIF1 (16 または 32 ビット) | 1 | - | 1 | - | |
| アナログ ペリフェラル | ||||||
| ADC 12 ビット モード | MSPS | 3.1 | ||||
| 変換時間 (ns)(2) | 325 | |||||
| 入力ピン | 17 | 14 | 17 | 14 | ||
| 12 ビット ADC の数 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 温度センサ | 1 | |||||
| CMPSS (各CMPSS には 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC があります) | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
| バッファ付き DAC | 3 | |||||
| 制御ペリフェラル(3) | ||||||
| ECAP 入力 - タイプ 0 | 6 | |||||
| ePWM チャネル – タイプ 4 | 24 | 15 | 24 | 15 | ||
| eQEP モジュール – タイプ 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 高分解能 ePWM チャネル – タイプ 4 | 16 | 9 | 16 | 9 | ||
| シグマ-デルタ フィルタ モジュール (SDFM) チャネル | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
| 通信ペリフェラル(3) | ||||||
| コントローラ エリア ネットワーク(CAN) - タイプ 0(4) | 2 | |||||
| I2C (Inter-Integrated Circuit) – タイプ 0 | 2 | |||||
| マルチチャネル バッファ付きシリアル ポート (McBSP) – タイプ 1 | 2 | |||||
| シリアル通信インターフェイス (SCI) - タイプ 0 (UART 互換) | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) – タイプ 2 | 3 | |||||
| ユニバーサル シリアル バス (USB) – タイプ 0 | 1 | |||||
| 温度および認定 | ||||||
| 接合部温度 (TJ) | T:-40℃~105℃ | なし | あり | |||
| S:-40℃~125℃ | あり | |||||
| Q:-40℃~150℃(5) | なし | あり | ||||
| 自由気流での周囲温度 (TA) | Q:-40℃~125℃(5) | なし | あり | |||