DATA SHEET
TMS320F2833x、TMS320F2823x リアルタイム・マイクロコントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高性能スタティック CMOS テクノロジ
- 最大 150MHz (サイクル・タイム
6.67ns)
- コア
1.9V/1.8V、I/O 3.3V の設計
- 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
- IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット
(FPU) (F2833x のみ)
- 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
- 16 ビット × 16 ビットのデュアル
MAC
- ハーバード・バス・アーキテクチャ
- 高速な割り込み応答とプロセッシング
- 統合メモリ・プログラミング・モデル
- 高いコード効率 (C/C++
およびアセンブリ)
- 6 チャネル DMA コントローラ
(ADC、McBSP、ePWM、XINTF、SARAM 用)
- 16 ビットまたは 32 ビットの外部インターフェイス
(XINTF)
- オンチップ・メモリ
- F28335、F28333、F28235:
フラッシュ: 256K × 16、SARAM: 34K × 16 - F28334、F28234:
フラッシュ: 128K × 16、SARAM: 34K × 16 - F28332、F28232:
フラッシュ: 64K × 16、SARAM: 26K × 16 - OTP ROM:1K×16
- ブートROM (8K × 16)
- ソフトウェア・ブート・モード搭載
(SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF、パラレル I/O 経由)
- 標準演算テーブル
- クロックおよびシステム制御
- オンチップ発振器
- ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- GPIO0~GPIO63 ピンは、8
つの外部コア割り込みのいずれかに接続可能
- 58
のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
- 128 ビットのセキュリティ・キー / ロック
- フラッシュ / OTP / RAM
ブロックを保護
- ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
- 拡張制御ペリフェラル
- 最大 18 の PWM 出力
- 150ps MEP 分解能を持つ、最大 6 つの
HRPWM 出力
- 最大 6
つのイベント・キャプチャ入力
- 最大
2 つの直交エンコーダ・インターフェイス
- 最大 8 つの 32 ビット・タイマ
(eCAP 用に 6 つ、eQEP 用に 2 つ) - 最大 9 つの 16 ビット・タイマ
(ePWM 用に 6 つ、XINTCTR 用に 3
つ)
- 3 つの 32 ビット CPU タイマ
- シリアル・ポート・ペリフェラル
- 最大 2 つの CAN モジュール
- 最大 3 つの SCI (UART)
モジュール
- 最大 2 つの
McBSP モジュール (SPI として構成可能)
- 1 つの SPI モジュール
- 1 つの I2C
(Inter-Integrated Circuit) バス
- 12 ビット ADC、16 チャネル
- 80ns の変換速度
- 2 × 8
チャネルの入力マルチプレクサ
- 2
つのサンプル・アンド・ホールド
- 単独 / 同時変換
- 内部または外部のリファレンス
- 最大 88
の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
- JTAG バウンダリ・スキャンをサポート
- IEEE 規格 1149.1-1990
標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- 高度なデバッグ機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
- 開発サポート
- ANSI C/C++ コンパイラ / アセンブラ
/ リンカ
- Code Composer
Studio™ IDE
- DSP/BIOS™ および SYS/BIOS
- デジタル・モータ制御およびデジタル電源のソフトウェア・ライブラリ
- 低消費電力モードとパワー・セービング
- アイドル、スタンバイ、ホールト・モードをサポート
- 個別のペリフェラル・クロックの無効化
- エンディアンネス:リトル・エンディアン
- パッケージ・オプション:
- 鉛フリー、グリーン・パッケージ
- 176
ボールのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ (BGA) [ZJZ]
- 179 ボールの MicroStar
BGA [ZHH]™
- 179
ボールの新ファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) [ZAY]
- 176 ピンの薄型クワッド・フラットパック
(LQFP) [PGF]
- 176
ピンの熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HLQFP) [PTP]
- 温度オプション:
- A:-40℃~85℃
(PGF、ZHH、ZAY、ZJZ)
- S:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ)
- Q:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ)
(車載アプリケーション向けに AEC Q100 認定)