JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
XHOLD および XHOLDA の両方が LOW (外部バス・アクセスが許可されている) のときにホールド・モード・ビットが設定されると、(現在のサイクルの最後に) XHOLDA 信号は強制的に HIGH になり、外部インターフェイスは高インピーダンス・モードから解除されます。
リセット (XRS) 時に、ホールド・モード・ビットは 0 に設定されます。システム・リセット時に XHOLD 信号がアクティブ LOW の場合、バスおよびすべての信号ストローブは高インピーダンス・モードになり、XHOLDA 信号もアクティブ LOW に駆動されます。
ホールド・モードがイネーブルで XHOLDA がアクティブ LOW (外部バス許可がアクティブ) のとき、CPU は引き続き内部メモリからコードを実行できます。外部インターフェイスへのアクセスがあると、XHOLD 信号が除去されるまで CPU は停止します。
外部 DMA 要求が許可されると、以下に示す信号が高インピーダンス・モードになります。
XA[19:0] | XZCS0 | |||
XD[31:0], XD[15:0] | XZCS6 | |||
XWE0、XWE1、XRD | XZCS7 | |||
XR/ W |
このグループに記載されていない他のすべての信号は、これらの信号イベントが発生しても、デフォルトまたは機能動作モードのままです。