JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
モード | テスト条件 | IDD | IDDIO (1) | IDD3VFL (9) | IDDA18 (2) | IDDA33 (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準値(4) | 最大値 | 標準値(4) | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値(4) | 最大値 | 標準値(4) | 最大値 | ||
動作時 (フラッシュ)(6) | 以下のペリフェラル・クロックがイネーブル。
すべての I/O ピンは未接続のまま。(5) |
290mA | 315mA | 30mA | 50mA | 35mA | 40mA | 30mA | 35mA | 1.5mA | 2mA |
アイドル | フラッシュは電源オフ。 XCLKOUT はオフ。 以下のペリフェラル・クロックがイネーブル。
|
100mA | 120mA | 60μA | 120μA | 2μA | 10μA | 5μA | 60μA | 15μA | 20μA |
スタンバイ | フラッシュは電源オフ。 ペリフェラル・クロックはオフ。 |
8mA | 15mA | 60μA | 120μA | 2μA | 10μA | 5μA | 60μA | 15μA | 20μA |
ホールト(8) | フラッシュは電源オフ。 ペリフェラル・クロックはオフ。 入力クロックはディセーブル。(7) |
150μA | 60μA | 120μA | 2μA | 10μA | 5μA | 60μA | 15μA | 20μA |
デバイスに実装されているペリフェラル I/O 多重化により、利用可能なすべてのペリフェラルを同時には使用できません。これは、複数のペリフェラル機能が 1 つの I/O ピンを共有してることがあるからです。ただし、すべてのペリフェラルへのクロックを同時にオンにすることは可能ですが、このような構成は役に立ちません。この場合、デバイスが消費する電流は、消費電流表に指定されている値を超えます。