JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
番号 | パラメータ(1) | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | tc(CKRX) | サイクル時間、CLKR/X | CLKR/X 内部 | 2P(2) | ns | ||
M2 | tw(CKRXH) | パルス幅、CLKR/X HIGH | CLKR/X 内部 | D – 5 (3) | D + 5 (3) | ns | |
M3 | tw(CKRXL) | パルス幅、CLKR/X LOW | CLKR/X 内部 | C – 5 (3) | C + 5 (3) | ns | |
M4 | td(CKRH-FRV) | 遅延時間、CLKR HIGH から内部 FSR 有効まで | CLKR 内部 | 0 | 4 | ns | |
CLKR 外部 | 3 | 27 | |||||
M5 | td(CKXH-FXV) | 遅延時間、CLKX HIGH から内部 FSX 有効まで | CLKX 内部 | 0 | 4 | ns | |
CLKX 外部 | 3 | 27 | |||||
M6 | tdis(CKXH-DXHZ) | ディセーブル時間、CLKX HIGH から最後のデータ・ビットに続く DX ハイ・インピーダンスまで | CLKX 内部 | 8 | ns | ||
CLKX 外部 | 14 | ||||||
M7 | td(CKXH-DXV) | 遅延時間、CLKX HIGH から DX 有効まで。 | CLKX 内部 | 9 | ns | ||
これは、最初に送信されたビットを除くすべてのビットに適用されます。 | CLKX 外部 | 28 | |||||
遅延時間、CLKX HIGH から DX 有効まで | DXENA = 0 | CLKX 内部 | 8 | ||||
CLKX 外部 | 14 | ||||||
データ遅延 1または 2 (XDATDLY = 01b または 10b) モードで送信される最初のビットにのみ適用されます | DXENA = 1 | CLKX 内部 | P + 8 | ||||
CLKX 外部 | P + 14 | ||||||
M8 | ten(CKXH-DX) | イネーブル時間、CLKX HIGH から DX 駆動まで | DXENA = 0 | CLKX 内部 | 0 | ns | |
CLKX 外部 | 6 | ||||||
データ遅延 1 または 2 (XDATDLY = 01b または 10b) モードで送信される最初のビットにのみ適用されます | DXENA = 1 | CLKX 内部 | P | ||||
CLKX 外部 | P + 6 | ||||||
M9 | td(FXH-DXV) | 遅延時間、FSX HIGH から DX 有効まで | DXENA = 0 | FSX 内部 | 8 | ns | |
FSX 外部 | 14 | ||||||
データ遅延 0 (XDATDLY = 00b) モードで送信される最初のビットにのみ適用されます。 | DXENA = 1 | FSX 内部 | P + 8 | ||||
FSX 外部 | P + 14 | ||||||
M10 | ten(FXH-DX) | イネーブル時間、FSX HIGH から DX 駆動まで | DXENA = 0 | FSX 内部 | 0 | ns | |
FSX 外部 | 6 | ||||||
データ遅延 0 (XDATDLY = 00b) モードで送信される最初のビットにのみ適用されます。 | DXENA = 1 | FSX 内部 | P | ||||
FSX 外部 | P + 6 |