JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
2833x および 2823x MCU は、デバイスの消費電流を低減する方法を備えています。各ペリフェラル・ユニットには個別のクロック・イネーブル・ビットがあるので、特定のアプリケーションで使用されていないペリフェラル・モジュールについて、クロックをオフにすることにより、消費電流を低減できます。その他に、3 つの低消費電力モードのいずれかを活用して、消費電流をさらに低減することもできます。表 7-1 は、クロックをオフにすることによる消費電流低減の標準値を示しています。
ペリフェラル・ モジュール(1) | IDD 電流 低減 / モジュール (mA)(2) |
---|---|
ADC | 8(3) |
I2C | 2.5 |
eQEP | 5 |
ePWM | 5 |
eCAP | 2 |
SCI | 5 |
SPI | 4 |
eCAN | 8 |
McBSP | 7 |
CPU タイマ | 2 |
XINTF | 10(4) |
DMA | 10 |
FPU | 15 |
消費電力をさらに低減する他の方法を以下に示します。
ベースライン IDD 電流 (ペリフェラルをイネーブルにしていない状態で、コアがダミー・ループを実行しているときの電流) は、165mA (標準値) です。 特定のアプリケーションでの IDD 電流を得るには、 (そのアプリケーションでイネーブルにされる) ペリフェラルが消費する電流をベースライン IDD 電流に加算する必要があります。