JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
オンチップ発振器クロック | tc(OSC)、サイクル時間 | 28.6 | 50 | ns | |
周波数 | 20 | 35 | MHz | ||
XCLKIN(1) | tc(CI)、サイクル時間 | 10 | 250 | ns | |
周波数 | 4 | 100 | MHz | ||
SYSCLKOUT | tc(SCO)、サイクル時間 | 10 | 500 | ns | |
周波数 | 2 | 100 | MHz | ||
XCLKOUT | tc(XCO)、サイクル時間 | 10 | 2000 | ns | |
周波数 | 0.5 | 100 | MHz | ||
HSPCLK(2) | tc(HCO)、サイクル時間 | 10 | 20(3) | ns | |
周波数 | 50(3) | 100 | MHz | ||
LSPCLK(2) | tc(LCO)、サイクル時間 | 10 | 40(3) | ns | |
周波数 | 25(3) | 100 | MHz | ||
ADC クロック | tc(ADCCLK)、サイクル時間 | 40 | ns | ||
周波数 | 25 | MHz |