JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには、3 つの 32 ビット CPU タイマがあります (CPU タイマ 0、CPU タイマ 1、CPU タイマ 2)。
CPUタイマ 2 は、DSP/BIOS または SYS/BIOS 用に予約されています。CPUタイマ 0 および CPU タイマ 1 は、ユーザー・アプリケーションで使用できます。これらのタイマは、ePWM モジュールに存在するタイマとは異なります。
アプリケーションで DSP/BIOS または SYS/BIOS を使用していない場合は、CPU タイマ 2 をアプリケーションで使用できます。
タイマ割り込み信号 (TINT0、TINT1、TINT2) は、図 8-3 に示すよう に接続されています。
タイマ動作の概要は、次の通りです。32 ビット・カウンタ・レジスタ「TIMH:TIM」には、周期レジスタ「PRDH:PRD」の値がロードされます。カウンタ・レジスタは、C28x の SYSCLKOUT レートでデクリメントします。カウンタが 0 に達すると、タイマ割り込み出力信号が割り込みパルスを発生します。表 8-3 に示すレジスタは、タイマの設定に使用します。詳細について は、『TMS320x2833x、TMS320x2823x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』 の「システム制御および割り込み」の章 を参照してください。
名称 | アドレス | サイズ (x16) | 説明 |
---|---|---|---|
TIMER0TIM | 0x0C00 | 1 | CPU タイマ 0、カウンタ・レジスタ |
TIMER0TIMH | 0x0C01 | 1 | CPU タイマ 0、カウンタ・レジスタ (上位ワード) |
TIMER0PRD | 0x0C02 | 1 | CPU タイマ 0、周期レジスタ |
TIMER0PRDH | 0x0C03 | 1 | CPU タイマ 0、周期レジスタ (上位ワード) |
TIMER0TCR | 0x0C04 | 1 | CPU タイマ 0、制御レジスタ |
予約済み | 0x0C05 | 1 | |
TIMER0TPR | 0x0C06 | 1 | CPU タイマ 0、プリスケール・レジスタ |
TIMER0TPRH | 0x0C07 | 1 | CPU タイマ 0、プリスケール・レジスタ (上位ワード) |
TIMER1TIM | 0x0C08 | 1 | CPU タイマ 1、カウンタ・レジスタ |
TIMER1TIMH | 0x0C09 | 1 | CPU タイマ 1、カウンタ・レジスタ (上位ワード) |
TIMER1PRD | 0x0C0A | 1 | CPU タイマ 1、周期レジスタ |
TIMER1PRDH | 0x0C0B | 1 | CPU タイマ 1、周期レジスタ (上位ワード) |
TIMER1TCR | 0x0C0C | 1 | CPU タイマ 1、制御レジスタ |
予約済み | 0x0C0D | 1 | |
TIMER1TPR | 0x0C0E | 1 | CPU タイマ 1、プリスケール・レジスタ |
TIMER1TPRH | 0x0C0F | 1 | CPU タイマ 1、プリスケール・レジスタ (上位ワード) |
TIMER2TIM | 0x0C10 | 1 | CPU タイマ 2、カウンタ・レジスタ |
TIMER2TIMH | 0x0C11 | 1 | CPU タイマ 2、カウンタ・レジスタ (上位ワード) |
TIMER2PRD | 0x0C12 | 1 | CPU タイマ 2、周期レジスタ |
TIMER2PRDH | 0x0C13 | 1 | CPU タイマ 2、周期レジスタ (上位ワード) |
TIMER2TCR | 0x0C14 | 1 | CPU タイマ 2、制御レジスタ |
予約済み | 0x0C15 | 1 | |
TIMER2TPR | 0x0C16 | 1 | CPU タイマ 2、プリスケール・レジスタ |
TIMER2TPRH | 0x0C17 | 1 | CPU タイマ 2、プリスケール・レジスタ (上位ワード) |
予約済み | 0x0C18~0x0C3F | 40 |