JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C8 | tc(CI) | サイクル時間、XCLKIN | 150MHz デバイス | 6.67 | 250 | ns |
100MHz デバイス | 10 | 250 | ||||
C9 | tf(CI) | 立ち下がり時間、XCLKIN(1) | 最大 30MHz | 6 | ns | |
30MHz~150MHz | 2 | |||||
C10 | tr(CI) | 立ち上がり時間、XCLKIN(1) | 最大 30MHz | 6 | ns | |
30MHz~150MHz | 2 | |||||
C11 | tw(CIL) | パルス幅、tc(CI) のうち XCLKIN が LOW の割合 (1) | 45% | 55% | ||
C12 | tw(CIH) | パルス幅、tc(CI) のうち XCLKIN が HIGH の割合 (1) | 45% | 55% |
使用可能な構成モードを 表 8-38 に示します。