JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL クロック周波数 | I2C クロック・モジュールの周波数は 7MHz~12MHz で、I2C プリスケーラおよびクロック・デバイダ・レジスタは適切に構成されている状態 | 400 | kHz | |
| vil | LOW レベル入力電圧 | 0.3VDDIO | V | ||
| Vih | HIGH レベル入力電圧 | 0.7VDDIO | V | ||
| Vhys | 入力ヒステリシス | 0.05VDDIO | V | ||
| Vol | LOW レベル出力電圧 | 3mA のシンク電流 | 0 | 0.4 | V |
| tLOW | SCL クロックの LOW 期間 | I2C クロック・モジュールの周波数は 7MHz~12MHz で、I2C プリスケーラおよびクロック・デバイダ・レジスタは適切に構成されている状態 | 1.3 | μs | |
| tHIGH | SCL クロックの HIGH 期間 | I2C クロック・モジュールの周波数は 7MHz~12MHz で、I2C プリスケーラおよびクロック・デバイダ・レジスタは適切に構成されている状態 | 0.6 | μs | |
| lI | 入力電圧が 0.1VDDIO~最大 0.9VDDIO の入力電流 | -10 | 10 | μA | |