JAJSFZ5Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | VSS に対する VDDIO、VDD3VFL | -0.3 | 4.6 | V |
VSSA に対する VDDA2、VDDAIO | -0.3 | 4.6 | ||
VSS に対する VDD | -0.3 | 2.5 | ||
VSSA に対する VDD1A18、VDD2A18 | -0.3 | 2.5 | ||
VSS に対する VSSA2、VSSAIO、VSS1AGND、VSS2AGND | -0.3 | 0.3 | ||
入力電圧 | VIN | -0.3 | 4.6 | V |
出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
入力クランプ電流 | IIK (VIN < 0 または VIN > VDDIO)(3) | –20 | 20 | mA |
出力クランプ電流 | IOK (VO < 0 または VO > VDDIO) | –20 | 20 | mA |
動作時周囲温度、TA | A バージョン(4) | -40 | 85 | ℃ |
S バージョン | -40 | 125 | ||
Q バージョン | -40 | 125 | ||
接合部温度 | TJ(4) | -40 | 150 | °C |
保存温度 | Tstg(4) | -65 | 150 | °C |