JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスの SPI モジュールには高速モードがあります。最高の速度を実現するために、それぞれの SPI に 1 つの GPIO 多重化オプションで特別な GPIO 構成を使用します。これらの GPIO は、高速モードではない場合 (HS_MODE = 0) の SPI でも使用できます。
SPI 高速モードを有効 にする多重化オプションを選択するには、表 5-6 に示すように GPyGMUX および GPyMUX レジスタを構成します。
GPIO | SPI 信号 | 多重化構成 | |
---|---|---|---|
SPIA | |||
GPIO58 | SPISIMOA | GPBGMUX2[21:20]=11b | GPBMUX2[21:20]=11b |
GPIO59 | SPISOMIA | GPBGMUX2[23:22]=11b | GPBMUX2[23:22]=11b |
GPIO60 | SPICLKA | GPBGMUX2[25:24]=11b | GPBMUX2[25:24]=11b |
GPIO61 | SPISTEA | GPBGMUX2[27:26]=11b | GPBMUX2[27:26]=11b |
SPIB | |||
GPIO63 | SPISIMOB | GPBGMUX2[31:30]=11b | GPBMUX2[31:30]=11b |
GPIO64 | SPISOMIB | GPCGMUX1[1:0]=11b | GPCMUX1[1:0]=11b |
GPIO65 | SPICLKB | GPCGMUX1[3:2]=11b | GPCMUX1[3:2]=11b |
GPIO66 | SPISTEB | GPCGMUX1[5:4]=11b | GPCMUX1[5:4]=11b |
SPIC | |||
GPIO69 | SPISIMOC | GPCGMUX1[11:10]=11b | GPCMUX1[11:10]=11b |
GPIO70 | SPISOMIC | GPCGMUX1[13:12]=11b | GPCMUX1[13:12]=11b |
GPIO71 | SPICLKC | GPCGMUX1[15:14]=11b | GPCMUX1[15:14]=11b |
GPIO72 | SPISTEC | GPCGMUX1[17:16]=11b | GPCMUX1[17:16]=11b |