JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 9-2 に、2837xD デバイスのマーキングの例と、各マーキングの定義を示します。デバイスのリビジョンは、図 9-2 に示すように、パッケージの上面にマークされているシンボルによって確認できます。一部のプロトタイプ・デバイスは、ここに示されているものとマーキングが異なる可能性があります。
シリコンのリビジョン・コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C | 備考 |
---|---|---|---|
空白 | 0 | 0x0000 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
A | A | 0x0000 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
B | B | 0x0002 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
C | C | 0x0003 | このシリコン・リビジョンは TMS として供給されます。 |